Para montagem nos perfis verticais do armário pelo lado de fora.
- Artigo não.:
- VX 8617503
- Descrição do produto
- Para montagem nos perfis verticais do armário pelo lado de fora.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Conexão para montagem modular externa
Vedação para chapas de base
Inclui material de fixação - Nota
- 1 embalagem é suficiente para um ponto de união
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX IT - Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 3R
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 55
- Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 0,822 kg
- Peso bruto
- 0,84 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177919358
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
- Conexão para montagem modular externa VX, aço inoxidável 1.4301
- Aprovações
- UL + C-UL - FTTA