Para compensar o vão entre as laterais no caso de montagem modular lado traseiro/lado traseiro. Para armários com 2200 mm de altura ou para comprimentos individuais em caso de altura menor.
- Artigo não.:
- VX 8800875
- Descrição do produto
- Para compensar o vão entre as laterais no caso de montagem modular lado traseiro/lado traseiro. Para armários com 2200 mm de altura ou para comprimentos individuais em caso de altura menor.
- Material
- Perfil de cobertura: plástico
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Altura: ≤ 2.200 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,44 kg
- Peso bruto
- 0,48 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177924840
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
- Cobertura vertical VX para montagem modular, para A: 2200 mm
- Documentação
- Info sheet