Para que os módulos de armários TS 8 possam ser ampliados com armários VX25.
- Artigo não.:
- VX 8617505
- Descrição do produto
- Para que os módulos de armários TS 8 possam ser ampliados com armários VX25.
- Material
- Conexões para montagem modular: chapa de aço
- Escopo de fornecimento
- 8 conexões para montagem modular
1 vedação
Inclui material de fixação - Nota
- IP 54 junto com a cobertura de módulo em cima
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
TS - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,5 kg
- Peso bruto
- 1,6 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177930889
- ETIM 9
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
- VX Kit p/montagem modular VX25 no TS8
- Documentação
- Manual de instruções