O distanciador para montagem em parede HD cria espaço para a limpeza, mesmo atrás da caixa.
- Artigo não.:
- HD 4000100
- Vantagens
- Oferece espaço para permitir a limpeza mesmo atrás do armário ou da caixa
- Montagem rápida por dispensar o uso de uma vedação
- Mais higiene por evitar espaço inútil de difícil controle ou vão entre a parede e o armário ou caixa
- Montagem na parede opcionalmente por dentro do armário ou da caixa através do orifício (máx. M8) ou por trás através da rosca integrada M10
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação e vedações
- Distância da parede
- 50 mm
- Nota
- Para uma montagem suficientemente estável das paredes, são necessários até 4 espaçadores de parede, consoante o tamanho da caixa
- Adequado para
- Tipo de caixa: Armário compacto HD
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,39 kg
- Peso bruto
- 0,393 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177565654
- ETIM 9
- EC002622
- ETIM 8
- EC002622
- ECLASS 8.0
- 27189263
- Descrição do produto
- HD DISTANCIADOR paredeE 50mm ( AISI 304)
- Documentação
- Info sheet