Para a configuração personalizada do interior da caixa.
- Artigo não.:
- PK 9550000
- Descrição do produto
- Para a configuração personalizada do interior da caixa.
- Material
- Papel laminado revestido de fenol-melamina com 2,5 mm de espessura
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Placa de montagem
Parafusos de fixação autoatarraxantes - Dimensões da placa de montagem (L x A)
- 331 mm x 220 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: PK
Largura: = 360 mm
Altura: = 254 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,2 kg
- Peso bruto
- 1,251 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177140134
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
- PK Placaa de montagem