Para instalar componentes adicionais no armário. As placas de montagem parcial são altamente versáteis e oferecem uma plataforma perfeita para as mais diferentes aplicações.
- Artigo não.:
- VX 8617660
- Descrição do produto
- Para instalar componentes adicionais no armário. As placas de montagem parcial são altamente versáteis e oferecem uma plataforma perfeita para as mais diferentes aplicações.
- Vantagens
- Existem esquemas de perfurações adicionais na borda para a configuração interna personalizada.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- A fixação é feita diretamente no perfil do armário
- Nota
- No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
- Dimensões
- Largura: 438 mm
Altura: 398 mm - Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- VX SE
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
Largura/profundidade: 500 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,3 kg
- Peso bruto
- 2,32 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177947207
- ETIM 9
- EC000213
- ECLASS 8.0
- 27409216
- Descrição do produto
- VX Partial assembly plate, dimensions: 500x400 mm