Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem. Seleção de acordo com a posição e o tipo de montagem e o armário.
- Artigo não.:
- TS 4593000
- Descrição do produto
- Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem. Seleção de acordo com a posição e o tipo de montagem e o armário.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Em todo o contorno
- Na frente, em intervalos de 25 mm
- Nota
- Inserir por baixo, por cima ou lateralmente entre o trilho e a placa, fixando com parafusos.
- Adicionalmente serão necessários: treliças de montagem, sistema de chassi, trilhos de montagem ou chassis de montagem
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
SE - Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 1,28 kg
- Peso bruto
- 1,397 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177103702
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- FIXACAO DE PLACAS DE MONTAGEM PARA TS/PS/ES
- Documentação
- Info sheet