Em combinação com o kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno, a placa de montagem parcial pode ser móvel para que, em caso de manutenção, os equipamentos que estão instalados atrás possam ser acessados.
- Artigo não.:
- VX 8617650
- Descrição do produto
- Em combinação com o kit de montagem para quadro com dobradiça pequeno, a placa de montagem parcial pode ser móvel para que, em caso de manutenção, os equipamentos que estão instalados atrás possam ser acessados.
- Material
- Aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Na frente, no perfil do quadro
- Atrás, na profundidade do armário
- No lado, em combinação com a lateral montada com dobradiça
- Indicação de montagem
- O sistema de chassi deve ser selecionado de acordo com a profundidade do armário.
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,414 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177919501
- ETIM 9
- EC001167
- ECLASS 8.0
- 27409219
- Descrição do produto
- Fixação com dobradiça VX para placa de montagem parcial
- Documentação
- Manual de instruções