Para inserir a placa de montagem lateralmente.
- Artigo não.:
- VX 8617401
- Descrição do produto
- Para inserir a placa de montagem lateralmente. A placa de montagem é instalada na posição dianteira.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 3,8 kg
- Peso bruto
- 3,9 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 15,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177921122
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Trilho deslizante VX para placa de montagem, para L: 800 mm