Para inserir a placa de montagem lateralmente.
- Artigo não.:
- VX 8617403
- Descrição do produto
- Para inserir a placa de montagem lateralmente. A placa de montagem é instalada na posição dianteira.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Adequado para
- Largura: = 1.000 mm
- Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 4,4 kg
- Peso bruto
- 4,82 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177967861
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Para inserir a placa de montagem lateralmente, para VX com largura: 1000 mm
- Documentação
- Info sheet