A distância mínima entre as placas de montagem gera as condições para a instalação máxima das duas placas.
- Artigo não.:
- VX 8617360
- Descrição do produto
- A distância mínima entre as placas de montagem gera as condições para a instalação máxima das duas placas.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado e cromado
- Indicação de montagem
- É necessária uma segunda placa de montagem adicional adequada às medidas do armário: consulte a lista de peças de posição online da Rittal.
- Para o acesso ideal à placa de montagem de trás, no caso de armários com painel traseiro, pode ser feita a instalação da porta transparente ou do conjunto de porta com fecho e porta secundária no lugar do painel traseiro.
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,542 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177921696
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Kit de montagem VX para a instalação de placas de montagem lado traseiro/lado traseiro