A placa de montagem parcial pode ser montada com o devido suporte com recuo de 20 mm atrás do quadro do armário ou fixada no quadro por fora. Para realizar serviços de manutenção, a placa de montagem parcial também pode ser retirada por dentro.
- Artigo não.:
- VX 8617655
- Descrição do produto
- A placa de montagem parcial pode ser montada com o devido suporte com recuo de 20 mm atrás do quadro do armário ou fixada no quadro por fora. Para realizar serviços de manutenção, a placa de montagem parcial também pode ser retirada por dentro.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado e cromado
- Escopo de fornecimento
- 4 suportes para placas de montagem parcial
Inclui material de fixação - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,2 kg
- Peso bruto
- 0,209 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177924444
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- VX Suporte de platine parcial
- Documentação
- Info sheet