Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem.
- Artigo não.:
- VX 8617353
- Descrição do produto
- Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem. O pino de trava é fixado na lateral da placa de montagem antes que ela seja colocada. Depois de alinhar a placa de montagem com o quadro do armário, a cantoneira pode ser fixada no perfil do armário. Isso evita que a superfície da placa de montagem fique limitada e a fixação pode ser feita sem necessidade de remover o painel traseiro.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- Posição de instalação da placa de montagem = alinhada com o quadro do armário / posição ±0 mm
- 2 unidades por armário/placa de montagem, na lateral, no meio da altura da placa de montagem
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,65 kg
- Peso bruto
- 0,692 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177940413
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- VX Fixação de placas montagem Tipo A
- Documentação
- Manual de instruções