Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem.
- Artigo não.:
- VX 8617351
- Descrição do produto
- Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem.
- Vantagens
- Instalação facilitada diretamente no quadro do armário ou no sistema de chassi 23 x 64 mm
- Funcionamento
- A placa de montagem pode ser opcionalmente parafusada na sua devida fixação ou simplesmente encaixada
- Dependendo da situação de instalação, a fixação do tipo B cobre minimamente a placa de montagem
- Mantém o lado dianteiro da placa de montagem totalmente livre para uso ilimitado
- A instalação pode ser feita pela frente ou por trás
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado e cromado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 1,34 kg
- Peso bruto
- 1,44 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 5,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177927018
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Fixação de placas de montagem VX, tipo B
- Documentação
- Info sheet