Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem.
- Artigo não.:
- VX 8617352
- Descrição do produto
- Para estabilização adicional e para reduzir possíveis vibrações da placa de montagem.
- Vantagens
- Montagem facilitada no quadro do armário
- Funcionamento
- A placa de montagem pode ser perfeitamente encaixada na sua devida fixação e apertada.
- Mantém o lado dianteiro da placa de montagem totalmente livre para uso ilimitado
- Instalação por trás quando a placa de montagem já tiver sido instalada e com o painel traseiro removido
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado e cromado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,5 kg
- Peso bruto
- 0,52 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177927063
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- Fixação de placas de montagem VX, tipo C
- Documentação
- Info sheet