Para montagem nos pinos roscados existentes. Com esquema de perfurações em três lados.
- Artigo não.:
- SZ 6730700
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 500 mm
- Indicação de montagem
- Para a configuração interna dos consoles/mesas de comando com 1200 mm de largura e da tampa CX são necessários 2 trilhos para montagem interna CX com 600 mm cada um.
- Nota
- Siga as instruções de montagem e consulte o material sobre condutores de proteção do respectivo sistema de armário ou caixa.
- Adequado para
- Tipo de caixa: Sistema de console CX
Largura: = 600 mm
Altura: = 675 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,4 kg
- Peso bruto
- 1,695 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177983571
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SZ Trilho para montagem interna, para CX, para LA: 600 mm
- Documentação
- Manual de instruções