A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas de encaixe ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.
- Artigo não.:
- TS 8612560
- Descrição do produto
- A alternativa para o sistema de chassi TS 17 x 73 mm, com orifícios para porcas gaiola/porcas deslizantes ao invés dos orifícios alongados em cima e embaixo. Simplesmente encaixar e fixar.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS e VX SE
- Adequado para
- Tipo de caixa: o nível de montagem interno
Largura/profundidade: 600 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 2,544 kg
- Peso bruto
- 2,74 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177237391
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- CHASSI DE SISTEMA TS 23X73MM 600MM MONT. INTERNA