Montagem nos perfis verticais do armário TS para definição da compatibilidade com: Trilho de montagem PS, chassis de montagem PS, chassis PS.
- Artigo não.:
- TS 8800380
- Descrição do produto
- Para proporcionar a compatibilidade com: trilho de montagem PS 23 x 23 mm, chassi de montagem PS 23 x 73 mm e sistema de chassi PS 23 x 73 mm.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui parafusos de fixação
- Instalações possíveis
- No perfil vertical de armários TS e VX SE
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na largura
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Altura: = 1.800 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 3,724 kg
- Peso bruto
- 3,924 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177212671
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- TS Trilho de adaptação