Este item será descontinuado em: 30 de jan. de 2020
Trilhos com perfil em C para TS, VX SE
Artigo não.: DK 7828050
Para montagem diretamente entre os perfis verticais dos armários TS e SE. Para a fixação entre os perfis horizontais dos armários TS e SE é necessária uma cantoneira adicional com perfil em C. A peça de fixação para instalação universal possibilita a montagem dos trilhos com perfil em C tanto no nível interno como também externo do quadro TS 8.
- Artigo não.:
- DK 7828050
- Descrição do produto
- Para montagem diretamente entre os perfis verticais dos armários TS e SE. Para a fixação entre os perfis horizontais dos armários TS e SE é necessária uma cantoneira adicional com perfil em C. A peça de fixação para instalação universal possibilita a montagem dos trilhos com perfil em C tanto no nível interno como também externo do quadro TS 8.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 398 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
SE
Largura: = 500 mm
Profundidade: = 500 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 1,52 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177235045
- ETIM 9
- EC000386
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrição do produto
- DK GUIAS PERFIL EN C
- Documentação
- Info sheet