Para montagem direta no perfil horizontal do armário.
- Artigo não.:
- DK 7100000
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Comprimento
- 890 mm
- Instalações possíveis
- Em perfis horizontais de armários
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
- Adequado para
- Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 1.000 mm
Profundidade: 1.000 mm - Emb.
- 6 unid.
- Peso líquido
- 4,422 kg
- Peso bruto
- 4,623 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177124585
- ECLASS 8.0
- 27400501
- Descrição do produto
- GUIA PERFIL C L=1000M