Este item será descontinuado em: 15 de jan. de 2019
Trilho de montagem TS 17 x 17 mm para TS
Artigo não.: SV 9673983
Para a criação de uma estrutura auxiliar para a separação do espaço de instalação do sistema de barramento e como equipamento de montagem para capacidade de cargas ligeiras e médias.
- Artigo não.:
- SV 9673983
- Descrição do produto
- Perfil de montagem com esquema de perfurações TS em três lados. Adequado para criação de uma estrutura auxiliar para a subdivisão do espaço para acondicionar o sistema de barramento, aplicação personalizada como estrutura de montagem para cargas leves e m
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento
- 787,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
- OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 650 ‐ = 800
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 3,72 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177576933
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SV MINI-TS-PROFIL 17x15,5MM, L=787,5MM