Sistema de chassi 18 x 64 mm para VX

Artigo não.: VX 8617000

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem.

Artigo não.:
VX 8617000
Descrição do produto
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem.
Vantagens
Simplesmente encaixar por fora no esquema de perfurações e parafusar
Esquema de perfurações nos quatro lados
No caso de armários modulares, o sistema de chassi pode ser montado pelo lado de dentro do armário
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No nível de montagem externo no perfil do armário
No nível de montagem externo entre dois sistemas de chassi 23 x 64 mm
Adequado para
Tipo de caixa: VX
Largura/profundidade: 300 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,88 kg
Peso bruto
1,152 kg
PCF/emb (cadle to gate)
5,29
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177829039
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Sistema de chassi VX 18 x 64 mm para o nível de montagem externo, para L/P: 300 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Load brochure
Manual de instruções