Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem.
- Artigo não.:
- VX 8617040
- Descrição do produto
- Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível externo de montagem.
- Vantagens
- Simplesmente encaixar por fora no esquema de perfurações e parafusar
- Esquema de perfurações nos quatro lados
- No caso de armários modulares, o sistema de chassi pode ser montado pelo lado de dentro do armário
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No nível de montagem externo no perfil do armário
- No nível de montagem externo entre dois sistemas de chassi 23 x 64 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
Largura/profundidade: 800 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 3,32 kg
- Peso bruto
- 3,56 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 16,66
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177829077
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Sistema de chassi VX 18 x 64 mm para o nível de montagem externo, para L/P: 800 mm