Sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável para VX, VX SE

Artigo não.: VX 8100731

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.

Artigo não.:
VX 8100731
Descrição do produto
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
Vantagens
Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
Esquema de perfurações nos quatro lados
Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No VX, no nível de montagem interno no perfil do armário VX
No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
Entre sistemas de chassi com estrutura idêntica
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
Largura/profundidade: 500 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
1,08 kg
Peso bruto
1,28 kg
PCF/emb (cadle to gate)
24,09
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177924475
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Sistema de chassi VX 23 x 89 mm para L/P: 500 mm, aço inoxidável 1.4301
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Load brochure
Manual de instruções