Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
- Artigo não.:
- VX 8100733
- Descrição do produto
- Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
- Vantagens
- Simplesmente encaixar no esquema de perfurações e parafusar
- Esquema de perfurações nos quatro lados
- Orifícios em cima e embaixo para porcas gaiola para fixação de componentes próprios utilizando parafusos métricos
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No VX, no nível de montagem interno no perfil do armário VX
- No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
- Entre sistemas de chassi com estrutura idêntica
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
Largura/profundidade: 800 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 1,788 kg
- Peso bruto
- 2,02 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 63,92
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177924529
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Sistema de chassi VX 23 x 89 mm para L/P: 800 mm, aço inoxidável 1.4301