Trilho de montagem 18 x 39 mm para VX, VX SE

Artigo não.: VX 8617710

Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.

Artigo não.:
VX 8617710
Descrição do produto
Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
Vantagens
Utilização possível em combinação com outros chassis
Lado de trás preparado para montar abraçadeiras metálicas para roteamento perfeito dos cabos no armário
Simplesmente no esquema de perfurações, mesmo com a placa de montagem instalada na posição mais funda do armário
Material
Chapa de aço
Superfície
Galvanizado
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
No VX, no nível de montagem interno no perfil do armário VX
No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
null
Nota
O escopo de fornecimento de armários com placa de montagem já inclui 2 trilhos de montagem.
Adequado para
Tipo de caixa: VX
VX SE
Largura/profundidade: 500 mm
Emb.
4 unid.
Peso líquido
1,92 kg
Peso bruto
2 kg
PCF/emb (cadle to gate)
14,88
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177921719
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189234
Descrição do produto
Trilho de montagem VX 18 x 38 mm, para L/P: 500 mm
Explicações
PCF-declaration
Documentação
Info sheet
Load brochure
Manual de instruções