Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
- Artigo não.:
- VX 8617720
- Descrição do produto
- Para a instalação interna versátil e personalizada da estrutura do armário no nível interno de montagem.
- Vantagens
- Utilização possível em combinação com outros chassis
- Lado de trás preparado para montar abraçadeiras metálicas para roteamento perfeito dos cabos no armário
- Simplesmente no esquema de perfurações, mesmo com a placa de montagem instalada na posição mais funda do armário
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Instalações possíveis
- No VX, no nível de montagem interno no perfil do armário VX
- No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
- null
- Nota
- O escopo de fornecimento de armários com placa de montagem já inclui 2 trilhos de montagem.
- Adequado para
- Tipo de caixa: VX
VX SE
Largura/profundidade: 600 mm - Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 2,2 kg
- Peso bruto
- 2,49 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 25,46
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177921726
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- Trilho de montagem VX 18 x 38 mm, para L/P: 600 mm
- Documentação
- Info sheet
- Load brochure
- Manual de instruções