Para fixar informações operacionais ou esquemas da instalação (DIN A4) na altura do campo de visão.
- Artigo não.:
- CP 6013000
- Descrição do produto
- Para fixar informações operacionais ou esquemas da instalação (DIN A4) na altura do campo de visão.
- Funcionamento
- Preparada para a montagem no lado direito, podendo ser montada no lado esquerdo parafusando a presilha no lado oposto
- Material
- Prancheta: chapa de aço
Presilhas: alumínio - Superfície
- Presilhas: anodizadas naturais
- Cor
- RAL 7035
- Nota
- Dependendo da aplicação é necessário usar outro sistema de fecho
- Para a montagem é necessária uma estrutura cilíndrica reta medindo ≥ 200 mm com Ø de 20 ou 25 mm
- Dimensões
- Largura: 225 mm
Altura: 315 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,84 kg
- Peso bruto
- 0,889 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177118218
- ETIM 9
- EC002270
- ECLASS 8.0
- 27189267
- Descrição do produto
- CP Quadro de prancheta