Alumínio, 3 mm.
- Artigo não.:
- CP 6028010
- Modelo
- Com pinos roscados M5
- Material
- Alumínio, 3 mm
- Superfície
- Anodizada natural
- Dimensões
- Largura: 482,6 mm
Altura: 310,3 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 1,8 kg
- Peso bruto
- 1,84 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 76169990
- EAN
- 4028177410572
- ETIM 9
- EC000456
- ECLASS 8.0
- 27189217
- Descrição do produto
- CP PlacaA FRONT. ALU 19""x7UA"