Com tomada tipo IEC320, com cabo (1,5 m) para ligação no monitor TFT.
- Artigo não.:
- SM 6450050
- Material
- Caixa: plástico
- Escopo de fornecimento
- Fonte de alimentação com conector tipo IEC 60 320 C14
Cabo integrado (1,5 m) para ligação no monitor TFT - Dimensões
- Largura: 112 mm
Altura: 31 mm
Profundidade: 47 mm - Tensão de entrada
- 100 - 240 V
- Tensão de saída
- 12 V DC
- Faixa de temperatura de serviço
- 10 °C...40 °C
- Faixa de temperatura de armazenagem
- -10 °C...80 °C
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,254 kg
- Peso bruto
- 0,294 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85043121
- EAN
- 4028177390027
- ETIM 9
- EC001781
- ECLASS 8.0
- 19089213
- Descrição do produto
- FONTE ALIMENT. 100-240VAC 50/60HZ/12VDC