- Nº do item:
- SZ 2482.400
- Modelo
- Módulos de tomadas: Alemanha (VDE), terminais com mola de no máximo 2 x 2,5 mm², conexão atrás
- Descrição do produto
- Módulo de tomadas para instalação em um quadro de montagem.
- Funcionamento
- Instalação possível em um quadro de montagem simples ou duplo.
- Material
- Plástico, PBTP, material básico segundo a norma UL 94-V0
- Cor
- Cinza
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,07 kg
- Peso bruto
- 0,071 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85366990
- EAN
- 4028177490703
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
-
SZ MODULOS C/BASE SCHUKO IP65 ( 5 )