Unidades de interface para instalação em um quadro de montagem.
- Artigo não.:
- SZ 2482510
- Modelo
- Unidade de interface SUB-D9 (conector/conector)
- Descrição do produto
- Unidades de interface para instalação em um quadro de montagem.
- Funcionamento
- Instalação possível em um quadro de montagem simples ou duplo.
- Material
- Plástico, PBTP, material básico segundo a norma UL 94-V0
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,05 kg
- Peso bruto
- 0,051 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85369095
- EAN
- 4028177490758
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrição do produto
- SZ CONECT. INTERFAZ
- Documentação
- Info sheet