Elemento de conexão Para colunas de sinalização modulares

Artigo não.: SG 2368010

Opcionalmente para a montagem de tubos ou laterais, com tampa para conexão de elementos ópticos.

Artigo não.:
SG 2368010
Modelo
Para montagem na base/na parede
Descrição do produto
Opcionalmente para montagem em tubo ou na base/na parede. Bornes parafusados no elemento de conexão. Com tampa para conexão de elementos ópticos. Proteção contra contatos acidentais segundo a VDE.
Vantagens
Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
Funcionamento
Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
Material
Invólucro em poliamida
Cor
Preto
Diâmetro
70 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
2500 V AC
Tensão nominal de isolamento
250 V AC
Signal pillar
Modular
Dimensões
Altura: 43 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54
Tensão nominal de serviço
12 V - 240 V (AC/DC)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,11 kg
Peso bruto
0,123 kg
Número da tarifa alfandegária
85369095
EAN
4028177219915
ECLASS 8.0
27371232
Descrição do produto
SZ ELEM.CONEXAO MONTAGEM BASE/paredeE
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR
Documentação
Quick guide