Elemento de luz contínua Para colunas de sinalização modulares

Artigo não.: SG 2369020

Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado, quantidade de fases possíveis = 5 elementos, com a mesma tensão.

Artigo não.:
SG 2369020
Modelo
Elemento de luz contínua
Descrição do produto
Com radiação de sinais de 360° através do sistema de prisma otimizado. Quantidade de fases possíveis = 5 elementos com a mesma tensão.
Vantagens
Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
Configuração com até cinco elementos com a mesma tensão.
Os elementos estão disponíveis em diversas cores e tensões.
Funcionamento
Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
Material
Invólucro em poliamida
Cobertura: policarbonato transparente
Cor
Amarelo
Diâmetro
70 mm
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
2500 V AC
Tensão nominal de isolamento
250 V AC
Nota sobre o código de referência
Lâmpadas incandescentes não inclusas no escopo de fornecimento.
Dimensões
Altura: 56 mm
Grau de proteção IP segundo a norma EN 60 529
IP 54 no caso de montagem de uma tampa ou de um elemento acústico no topo
Tensão nominal de serviço
12 V - 240 V (AC/DC)
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,07 kg
Peso bruto
0,094 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
EAN
4028177219946
ECLASS 8.0
27371220
Descrição do produto
SZ ELEM.OPTICO LUZ CONTINUA COR AMARELO
Aprovações
UL + C-UL (listed)
UR
Documentação
Quick guide
Fichas técnicas
Especificações técnicas