- Artigo não.:
- SG 2376010
- Modelo
- Regulagem do volume e de 8 sinais acústicos diferentes, 100 dB, no máximo 25 mA
- Descrição do produto
- Para a sinalização de avisos ou de falhas.
- Vantagens
- Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
- Aplicações
- A instalação somente pode ser feita em cima dos elementos ópticos ou diretamente no elemento de conexão.
- Funcionamento
- Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
- Material
- Invólucro em poliamida
- Cor
- Preto
- Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
- 2500 V AC
- Tensão nominal de isolamento
- 250 V AC
- Tensão nominal de serviço
- 24 V (AC/DC)
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,1 kg
- Peso bruto
- 0,115 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 85311095
- EAN
- 4028177220447
- ECLASS 8.0
- 27371237
- Descrição do produto
-
ELEM. ACUSTICO 100DB MAX. 25MA