Elemento acústico Para colunas de sinalização modulares

Artigo não.: SG 2376020

Para a sinalização de avisos ou de falhas.

Artigo não.:
SG 2376020
Modelo
Sinal acústico contínuo ou pulsante, 85 dB, no máximo 25 mA
Descrição do produto
Para a sinalização de avisos ou de falhas.
Vantagens
Montagem e contato simples devido aos fechos baioneta.
Aplicações
A instalação somente pode ser feita em cima dos elementos ópticos ou diretamente no elemento de conexão.
Funcionamento
Uma estrutura modular pode ser obtida com elementos de conexão, ópticos e acústicos, bem como lâmpadas e plaquetas de legenda
Material
Invólucro em poliamida
Cor
Preto
Resistência à tensão de surto nominal: fase com fase
2500 V AC
Tensão nominal de isolamento
250 V AC
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,09 kg
Peso bruto
0,106 kg
Número da tarifa alfandegária
85311095
EAN
4028177220454
ECLASS 8.0
27371237
Descrição do produto
SZ BOCINA 85DB/230V CA
Aprovações
UR
Documentação
Quick guide
Fichas técnicas
Especificações técnicas