Peças angulares, acoplamentos angulares, articulações intermediárias, articulações de parede, articulações superiores.
- Artigo não.:
- SG 6206900
- Modelo
- para sistema de braço articulado CP 60
- Descrição do produto
- Para instalar uma coluna de sinalização na cobertura em plástico de componentes de braço articulado.
- Cor
- RAL 7024
- Instalações possíveis
- Na coluna de sinalização modular juntamente com o elemento de conexão 2368.001
- Signal pillar
- 3 LEDs
- modular com IP65
- Nota sobre o código de referência
- Para sistema de braço articulado CP 60 acoplamento angular de 90° 6206.380, peça angular de 90° 6206.600, articulação intermediária CP 6206.620, articulação de parede 6206.740, articulação superior 6206.700, adaptador angular de 90° para uma combinação de braços articulados de CP 60 para CP 40 6206.640
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,06 kg
- Peso bruto
- 0,099 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177684409
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27371233
- Descrição do produto
- CP ELEM.MontagemCOLUNA SINALIZ.SIST.60
- Documentação
- Demais informações
- Manual de instruções
- Quick guide