Pés, tubos, cantoneiras.
- Artigo não.:
- SG 2374000
- Modelo
- Base com tubo integrado, Ø 25 mm, 110 mm de comprimento
- Cor
- Preto
- Comprimento
- 110 mm
- Instalações possíveis
- Na coluna de sinalização modular IP65 juntamente com o elemento de conexão 2368.001
- Signal pillar
- 3 LEDs
- modular com IP65
- Dimensões
- Comprimento: 110 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 0,039 kg
- Peso bruto
- 0,054 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 39269097
- EAN
- 4028177219786
- ETIM 9
- EC001259
- ETIM 8
- EC001259
- ECLASS 8.0
- 27371234
- Descrição do produto
- SZ ELEM.MontagemPÉS INTEGRADO. 110MM -1Pç
- Documentação
- Demais informações
- Manual de instruções
- Quick guide