Aplicação em armários e trilhos com esquema de orifícios quadrados 12,5 x 10,5 mm com ajuda para introdução anulável em zinco fundido a pressão.
- Artigo não.:
- TS 4162000
- Descrição do produto
- Com ajuda para introdução removível, em zinco fundido sob pressão.
- Instalações possíveis
- No perfil vertical e horizontal do armário VX
- No perfil vertical de armários TS e VX SE com trilho adaptador para compatibilidade VX
- No perfil horizontal do armário TS
- No perfil horizontal de armários VX SE, embaixo
- No perfil horizontal de armários VX SE, em cima, na profundidade
- Em trilhos de montagem 23 x 23 mm
- No chassi de montagem 23 x 73 mm
- No chassi de montagem 45 x 88 mm
- No sistema de chassi 23 x 64 mm
- No sistema de chassi 23 x 73 mm
- No sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 10,5 mm
- Dimensões
- Rosca: M6
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- TS
- VX SE
- Rosca
- M6
- Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,45 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181692
- EAN
- 4028177092945
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrição do produto
- PORCA DE ENCAIXE M6 (EMB. C/ 50 PCS)
- Documentação
- Info sheet