Elementos de fixação

Parafusos

Adequado para porcas ou para o esquema de orifícios.

Parafusos

Parafusos torx

Adequado para porca de encaixe, porca deslizante e porca gaiola.

Parafusos

Parafusos autoatarraxantes

Centralizar, perfurar e apertar com chaves de fenda elétricas ou pneumáticas – tudo em uma única etapa de serviço. Para espessuras de chapa: 0,8 - 3 mm.

Parafusos

Parafusos autoatarraxantes

Para os orifícios redondos com Ø 4,5 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem.

Parafusos

Parafusos de aço torx

Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.

Parafusos

Parafuso para montagem interna para AX em plástico

Para a montagem de acessórios nos pinos de fixação da caixa.

Parafusos

Prisioneiro de 19"

Composto por uma porca de expansão, que é encaixada pelo lado da frente no orifício quadrado e, em seguida, fixada com o parafuso de fixação.

Parafusos

Parafusos de fixação

Para módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas.

Parafusos

Parafuso para fixação do teto

Para parafusar a chapa de teto no lugar dos olhais de suspensão. Com arruelas de contato para a ligação equipotencial.