Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
- Artigo não.:
- SZ 2486600
- Modelo
- Parafusos de aço torx
- Descrição do produto
- Acionamento torx para uma transmissão otimizada do torque de aperto, uma vida útil mais longa da ferramenta e um maior nível de segurança e confiabilidade ao apertar e soltar as conexões parafusadas.
- Aplicações
- Para os orifícios redondos com Ø 4,5 ou 4,7 mm no perfil do armário, trilhos e chassis de montagem
- Dimensões
- Rosca: 5,5
Comprimento da rosca: 13 mm - Rosca
- 5,5
- Emb.
- 300 unid.
- Peso líquido
- 0,9 kg
- Peso bruto
- 1,055 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177919273
- ETIM 9
- EC000889
- ETIM 8
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110112
- Descrição do produto
- Parafuso de aço torx VX para chapa de aço, medida: 5,5 x 13 mm