Para módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19") e placas cegas.
- Artigo não.:
- DK 7094120
- Modelo
- Parafuso Philips
- Descrição do produto
- Para módulos eletrônicos, componentes de 482,6 mm (19˝) e placas cegas.
- Escopo de fornecimento
- Inclui arruelas lisas em plástico
- Indicação de montagem
- Torque de aperto máximo de 3 Nm
- Dimensões
- Rosca: M5
Comprimento da rosca: 16 mm - Emb.
- 50 unid.
- Peso líquido
- 0,15 kg
- Peso bruto
- 0,194 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181900
- EAN
- 4028177663039
- ETIM 9
- EC000889
- ECLASS 8.0
- 23110190
- Descrição do produto
- DK PARAFUSO PHILIPS M5X16mm ( 50EA=1PU )