Para a montagem personalizada de trilhos.
- Artigo não.:
- SZ 2365000
- Modelo
- Plano
- Descrição do produto
- Para a montagem personalizada de trilhos.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Galvanizado
- Adequado para caixas/armários do tipo
- KX
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 0,6 kg
- Peso bruto
- 0,7 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177022157
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- SZ Estribo de montagem plano