Para a fixação métrica em todo o contorno do perfil do armário.
- Artigo não.:
- VX 4164500
- Vantagens
- Montagem em todo o contorno do perfil do armário
- A mola de pressão concebida como ajuda para a introdução permite uma conexão mecânica e elétrica segura no esquema de perfurações
- Inserção facilitada pela lateral
- Remoção segura e simples utilizando uma chave de fenda
- Instalações possíveis
- No perfil vertical e horizontal do armário VX
- No sistema de chassi 23 x 64 mm
- No sistema de chassi 23 x 89 mm em aço inoxidável
- No chassi de montagem 23 x 64 mm
- Em armários e trilhos com esquema de perfurações quadradas de 12,5 x 11 mm
- No VX SE, no perfil do armário, junto com o trilho adaptador VX
- No quadro de base VX SE
- null
- Dimensões
- Rosca: M6
- Adequado para caixas/armários do tipo
- VX
- Rosca
- M6
- Emb.
- 20 unid.
- Peso líquido
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,175 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73181692
- EAN
- 4028177920996
- ETIM 9
- EC002358
- ETIM 8
- EC002358
- ECLASS 8.0
- 23110815
- Descrição do produto
- Porca gaiola VX, rosca M6
- Documentação
- Info sheet