- Nº do item:
- SV 9673.961
- Modelo
- Para subdivisão vertical para acondicionar o sistema de barramento na parte inferior traseira
- Descrição do produto
- Perfil de montagem com esquema de perfurações TS em três lados. Adequado para criação de uma estrutura auxiliar para a subdivisão do espaço para acondicionar o sistema de barramento, aplicação personalizada como estrutura de montagem para cargas leves e m
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Galvanizado
- Comprimento
- 512,5 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS 8
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm - OUT_FUNCTIONAL_SPACE_HEIGHT_COL_SM
- = 450
- Emb.
- 12 unid.
- Peso líquido
- 2,52 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177543546
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234