Junto com os inlays, as vedações ranhuradas possibilitam a introdução de cabos individuais, inclusive de modelos pré-confeccionados.
- Artigo não.:
- AX 2580124
- Modelo
- Vedação grande
- Descrição do produto
- Junto com os inlays, as vedações ranhuradas possibilitam a introdução de cabos individuais, inclusive de modelos pré-confeccionados.
- Material
- Plástico
- Cor
- RAL 7035
- Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Tipo 12
- Tipo 4X apenas para uso em áreas internas
- Para cabos com diâmetro
- 24 mm
- Emb.
- 5 unid.
- Peso líquido
- 0,12 kg
- Peso bruto
- 0,132 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 40082900
- EAN
- 4028177939844
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrição do produto
- SZ Vedações, para roteamento modular de cabos, grandes, para cabos com 24 mm de diâmetro
- Aprovações
- UR + C-UR (recognized)