Bornes laminados integrados garantem um aperto seguro e aliviam a força de tração, protegendo os condutores.
- Artigo não.:
- SZ 2411821
- Vantagens
- Prensa-cabos e contraporca em uma única embalagem economiza trabalho de pedido e espaço no depósito.
- Bornes laminados para tração constante e alívio da tração para proteção dos cabos
- Material
- Latão
Vedação: CR/NBR - Superfície
- Niquelada
- Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
- IP 68 (5 bar, 30 min)
- Dimensões
- Altura: 26 mm
- Rosca
- M20 x 1,5
- Comprimento da rosca
- 8 mm
- Diâmetro mín. do cabo
- 6 mm
- Diâmetro máx. dos cabos
- 12 mm
- Faixa de temperatura de serviço
- -40 °C...100 °C
- torque
- 8 Nm
- Bitola da chave
- 22 mm
- Dimensões
- Rosca: M20 x 1,5
Comprimento da rosca: 8 mm - Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
- Tipo 1
- Type 4
- Type 4X
- Tipo 12
- Tipo 13
- Emb.
- 10 unid.
- Peso líquido
- 0,33 kg
- Peso bruto
- 0,342 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 74198090
- EAN
- 4028177810075
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrição do produto
- SZ Bucins em latão M20x1,5, para cabos ø 6-12 mm
- Documentação
- Info sheet
- Fichas técnicas
- Data sheets