As chapas modulares oferecem versatilidade na configuração da área da base do TE.
- Artigo não.:
- TE 7526770
- Modelo
- fechado
- Descrição do produto
- As chapas modulares possibilitam a configuração livre e variada da área da base do TE.
- Aplicações
- Para escolher corretamente as chapas de base, por favor, observe o seguinte:
- Largura do armário menos 150 mm
- Profundidade do armário menos 50 mm
- Material
- Chapa de aço galvanizada
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Dimensões
- Largura: 450 mm
Profundidade: 550 mm - Adequado para
- Tipo de caixa: TE
Largura: 600 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 2,799 kg
- Peso bruto
- 3,08 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177196551
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrição do produto
- QR CHAPA MODUL. FECHADA 450X450
- Documentação
- Info sheet