Material auxiliar para instalação de 19" para Network Cable Organizer

Artigo não.: DK 5502110

Para a montagem entre um nível de fixação dianteiro e um nível de fixação traseiro.

Artigo não.:
DK 5502110
Descrição do produto
Para facilitar a instalação dos componentes de 19" no nível de montagem.
Aplicações
Para o apoio de equipamentos pesados
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 9005
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Capacidade de carga
Máx. 150 N
Nota
Superfície efetiva de apoio em cada lado: 35 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,64 kg
Peso bruto
0,84 kg
Número da tarifa alfandegária
76042990
EAN
4028177938007
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrição do produto
19" installation aid, max. load capacity 150 N