Os recortes para o roteamento dos cabos na chapa de teto podem ser adequadamente cobertos simplesmente encaixando a régua de escova.
- Artigo não.:
- TX 7888302
- Descrição do produto
- Para a introdução dos cabos pela chapa de teto.
- Vantagens
- Para um encaixe fácil no canto do recorte
- Material
- Suporte de plástico com bordo em escova
Régua de escova: plástico, UL 94-V0
Cerdas: poliéster, UL 94-HB - Comprimento das cerdas
- 80 mm
- Adequado para
- Tipo de caixa: TX CableNet
Profundidade: = 800 mm - Emb.
- 2 unid.
- Peso líquido
- 0,4 kg
- Peso bruto
- 0,5 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 96035000
- EAN
- 4028177964273
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrição do produto
- TX Régua de escova, P x C: 800 mm x 80 mm, comprimento das cerdas: 80 mm, para entrada de cabos no teto